1P-4693: SCHALE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-4693: SCHALE

    Ersatzteilnummer: 1P-4693
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (nur Lagerschale)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Rollenlager
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Höhe ("): 0
    • Höhe (mm): 0
    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28, IT12, IT28B

    generator
    SR4 SR5

    engine - generator set
    3412 3412C C32

    motor grader
    12H NA 12G, 130G, 12K, 12H ES 160H, 140, 140G, 12H, 14H NA 160G, 140H NA 140H, 140K, 14G, 163H NA 143H, 24, 14M, 14H, 140H ES 160K, 14M-3 160H NA 160H ES 14M3, 140K 2 163H

    wheel-type loader
    992K, 990H, 926, G910, 910, 926E, 990, 992G, 990K, 993K, 992C, 990 II 992D, G926

    wheel dozer
    844H, 854K, 854G, 844K, 844

    petroleum products
    C18

    wheel-type skidder
    508

    engine - industrial
    3412

    articulated dump truck
    735, D250E II 730, D300E II D350E II 725, 730C, 725C

    off-highway truck
    776, 777