1P-4694: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-4694: KONUS

    Ersatzteilnummer: 1P-4694
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Classic-Rollenlager
    motor grader
    140H 14M-3 12H NA 12H 160H ES 12G 140H ES 140K 2 130G 140G 24 14H 160H 160K 160H NA 140H NA 14M 140 14G 163H 143H 160G 12K 163H NA 14H NA 14M3 12H ES 140 GC 140K

    wheel-type loader
    990 II 993K 992G 990K 992K 992C 992D 990H 990

    off-highway truck
    776 777

    wheel dozer
    844K 854G 854K 844 844H

    articulated dump truck
    730 735 D350E II 730C 725C 725 D250E II D300E II