1P-4696: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-4696: LAGER

    Ersatzteilnummer: 1P-4696
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Rollenlager
    oem solutions
    TR53

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    992C, 994, 992K, 990K, 992G, 993K, 994K, 994H, 994D, 990 II 990H, 992D, 990, 994F

    wheel dozer
    854G, 844K, 844H, 854K, 844

    track-type loader
    963, 963B

    wheel-type skidder
    525B, 555D, 535C, 535B, 525C, 535D, 545, 545D, 545C