1P-5419: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-5419: KONUS

    Ersatzteilnummer: 1P-5419
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    track-type tractor
    9U 59 8S 58 10 8 58L 9C 9 D10N, D9N, 59N D8L, 8A 59L D9L, 8U 9SU 9S 10SU 10U D10R

    pipelayer
    594H

    forest products
    227

    excavator
    245, 245B, 225, 235, 235C, 229, 225B, 235D, 245D, 235B