1P-5420: SCHALE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-5420: SCHALE

    Ersatzteilnummer: 1P-5420
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (nur Lagerschale)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    track-type tractor
    58 9U 8S 9 10U 8U D10N, 10 D9L, 59N 9S 59 D9N, 59L 8 D8L, 9C 10SU 8A D10R, 9SU 58L

    pipelayer
    594H

    forest products
    227

    excavator
    245, 235C, 229, 235, 225, 245B, 235B, 225B, 235D, 245D