1P-6360: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-6360: LAGER

    Ersatzteilnummer: 1P-6360
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (zwei Reihen)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    earthmoving compactor
    825C, 825 815B, 826C, 816B

    wheel-type loader
    966C, 966D, 950B/950E 926, 936E, 950E, 930, 950, 992C, 926E, 980C, 916, G916, 936, G926, G936, 920, 950B, 966E, 988B

    motor grader
    120G, 130G, 12G, 16G, 140G, 14E, 14G

    wheel dozer
    814B, 824C, 824B, 824S

    off-highway truck
    776B, 773, 772B, 793, 777, 776, 773B, 789, 777B, 785, 769C, 768C

    integrated toolcarrier
    IT28, IT18, IT28B, IT18B

    excavator
    231D, 225, 215B

    track-type loader
    941B, 963, 941, 951C, 977L, 951B, 977

    wheel tractor-scraper
    623B, 627B, 613C, 631E, 623E, 637E, 657E, 621E, 615, 651E, 621B

    articulated dump truck
    D300B, D250B

    track-type tractor
    59 D7G, 8A 163 153 D5B, D8L, D6D, 56 9 6S 9SU 8 D5, 8S 10 5A 6A D9L, D7H, 11SU D6H, 58L D8K, 7 7SU D9H, 9S 9U 59N D11N, 6 55, D6C, 58 7S 11 57H 6SU 7U 9C 59L D9N, 5S D10N, 11U 5 8U 10SU 57 7A 56H 10U