1P-6460: GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-6460: GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 1P-6460
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Turbinengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 210,8
    • Höhe ("): 7,5
    • Höhe (mm): 190,5
    • Länge ("): 11,3
    • Länge (mm): 287
    wheel tractor-scraper
    621R

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412C 3412 D379B

    engine - industrial
    3412 D379 D379B D399