1P-6868: KEILRIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-6868: KEILRIEMEN

    Ersatzteilnummer: 1P-6868
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenbreite (mm): 12,7
    • Riemenlänge ("): 60,98
    • Riemenlänge (mm): 1549
    • Riementyp: Keilriemen – Nicht gezahnt
    track-type tractor
    D8H, D7G2

    wheel-type loader
    980C, 992, 980F, 992B

    wheel dozer
    824S 824C

    track-type loader
    953, 943

    forest products
    554

    excavator
    E180

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 825

    challenger
    75E, 65E