1P-7115: TÜLLE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-7115: TÜLLE A

    Ersatzteilnummer: 1P-7115
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Pilzförmige Aufhängung

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm.)

    Pilzförmige Lager verfügen über einen Gummilappen, der beim Einbau in die Stützplatte "übersteht" und ein flexibles Polster bildet.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Pilzförmige Lager haben eine einfache Konstruktion, da sie aus einem Stück gefertigt sind. Damit das Lager richtig sitzt und der Gummilappen korrekt übersteht, müssen die richtigen Montageverfahren durchgeführt werden.

    Anwendungen:
    Pilzförmige Lager kommen in zahlreichen Cat-Systeminstallationen zum Einsatz, insbesondere in Anwendungen mit leichter bis mittlerer Belastung wie Hydraulikleitungen, Tanks, Lüftern und Kühlergruppen.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsart: Pilzförmige Aufhängung
    • Befestigungstyp: 0
    • Hülsenlänge ("): 0,62
    • Innendurchmesser ("): 0,39
    • Kopfaußendurchmesser ("): 1,09
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: 0
    • Zentrieraußendurchmesser ("): 0,81
    wheel tractor-scraper
    657E, 627, 627B, 623F, 627E, 621E, 623E, 621, 637G, 637D, 641B, 651E, 621B, 623B, 621S, 627F, 621R, 637E, 631D, 631C, 623, 627G, 633C, 657B, 651B, 639D, 637, 657G, 633D

    engine - generator set
    G3516 PM3508 G3520C 3516B 3512C G3520B G3516B G3516C 3516E G3508 XQC1600 3512B 3508B 3516 3516C 3512 3508 C175-16 G3520H G3512 PM3516 PMG3516 G3516H G3520E C175-20 PP3516 XQC1200 G3512E PM3512 G3512H 3508C G3516E

    motor grader
    160H, 140G, 140H, 130G, 135H NA 140H ES 120K 2 120G, 16G, 120K, 12H NA 12G, 14G, 120H ES 143H, 135H, 160K, 16H NA 12H, 160H ES 12K, 160H NA 120H, 140K, 120H NA 140K 2 160G, 14H NA 12H ES 163H NA 140H NA

    wheel-type loader
    980F, 994K, 980F II 903D 980C, 901C, 903C2 903C, 902C2, 901C2, 902C, 904H

    engine - industrial
    3508B 3512 C175-20 PMG3516 G3516 3508C G3520B 3508 3512B 3516 3516E 3512E 3512C SPT343 G3516B G3512 3516B G3508J 3516C G3508 G3516J C175-16 G3512E G3512B G3520J SPS343 G3508B SPF343C G3512H G3516C SPF343 G3516E

    wheel-type skidder
    518

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    776, 795F XQ 793F, 793F OEM 797F, 793F CMD 793F AC 797B, 785G, 794 AC 777, 793F XQ 797, 795F AC 793D

    challenger
    85D, 70C, 65, 75D, 65B, 75C, 65D, 65C, 85C, 75

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D3B, D8R D3, 53 3S D4B, 3P D8R II 3

    petroleum products
    3516B 3512B TH48-E80 3516C 3512C 3512E 3508B 3516 3512 3508C CX48-P2300 2016 C175-16 TH48-E70

    wheel dozer
    824C

    track-type loader
    931B, 935C, 931C II 931C, 931, 935B, 935C II

    excavator
    225, 5230B, 5130B

    earthmoving compactor
    826C, 825C