1P-7716: Motorluftfilter
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1P-7716: Motorluftfilter

    Ersatzteilnummer: 1P-7716
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Motorluftfilter mit standardmäßigem Wirkungsgrad eignen sich am besten für Anwendungen mit mittlerer Belastung. Sie zeichnen sich durch eine höhere Kapazität aus und ermöglichen eine rasche Wartung.

                                     
    Es macht sich bezahlt, Original-Filter von Cat® zum Schutz der Maschinen einzusetzen, mit denen Sie Ihr Einkommen erwirtschaften.
    Verunreinigung ist der größte Feind Ihres Motors. Aus diesem Grund ist es entscheidend, Ihre Cat-Ausrüstung mit Original-Filterelementen von Cat zu schützen. Cat-Hauptmotorluftfilter mit standardmäßigem Wirkungsgrad stellen den besten Gegenwert für Anwendungen mit mittlerer Belastung dar. Dabei bieten Sie erhöhten Motorschutz und verhindern Ausfallzeiten der Ausrüstung.
    Durch die lange Nutzungsdauer und das außergewöhnlich hohe Filtriervermögen sind sie umweltfreundlich und kostengünstig. Original-Filter von Cat sind speziell für die jeweilige Cat-Maschine konstruiert und sind wesentlich dafür, dass die Maschine die zugeführte Luft effizient nutzen kann. Ein sauberes Filterelement schützt die internen Mechanismen vor Beschädigung durch Schmutz.
    Die durchgängige Wahl von Cat-Luftfiltern ist die beste Möglichkeit, um eine lange Nutzungsdauer und optimale Leistung Ihrer Cat-Maschinen sicherzustellen.
    Merkmale:
    • Servicefreundlichkeit
    • Bessere Sauberkeitskontrolle – Partikel werden auch beim Wechsel festgehalten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtungstyp: Radialdichtung
    • Effizienzklasse: Standardeffizienz
    • Primär und Sekundär: Primär
    earthmoving compactor
    825 826C, 825C

    wheel-type loader
    992B, 992, 980C, 980B, 980F

    wheel dozer
    824C, 824S

    off-highway truck
    776, 777

    pipelayer
    583K

    excavator
    245

    track-type loader
    963, 955 973, 977 951

    wheel tractor-scraper
    627B, 623B, 621B

    articulated dump truck
    D250B, D300B, D35HP D350C, D25C, D30C, D35C, D400

    track-type tractor
    D6C, 153 D6D, 163 D8K, 6S 6A D8H, 8S D10, 6 55, 5 183B 4 8D