1Q-4609: HAUPTBODEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1Q-4609: HAUPTBODEN

    Ersatzteilnummer: 1Q-4609
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Bodenplattenendglied (Zweisteg, trapezförmig)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.

    Merkmale:

    • Zweistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.
    • Bei trapezförmigen Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein trapezförmiges Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Zweisteg, trapezförmig
    • Bodenplattenbreite ("): 17,7
    • Kettenteilung ("): 8
    • Schraubengröße ("): 3/4
    track-type loader
    963C 963D 963K