1Q-4631: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1Q-4631: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 1Q-4631
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg, Dreigliedkette, Abstand, rechts)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

    Merkmale:

    • Normaleinsatzbodenplatten eignen sich am besten für Bedingungen mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb. Sie sorgen für optimales Eindringvermögen und Traktion, zeichnen sich durch Verschleiß- und Biegefestigkeit aus und sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen verfügbar. Normaleinsatzbodenplatten bestehen aus modifiziertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.
    • Bei Dreigliedketten wird den äußeren Enden der Bodenplatten ein weiterer Gliederstrang hinzugefügt, der unter Bedingungen mit hoher Stoßbelastung für mehr Robustheit sorgt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg, Dreigliedkette, Abstand, rechts
    • Bodenplattenbreite ("): 22
    • Bodenplattenbreite (mm): 560
    • Kettenteilung ("): 6,91
    • Kettenteilung (mm): 175,5
    • Schraubengröße ("): 7/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.