1Q-4641: Bodenplattenendglied
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1Q-4641: Bodenplattenendglied

    Ersatzteilnummer: 1Q-4641
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Bodenplattenendglied (Zweisteg, trapezförmig)

    Beschreibung:
    Bodenplatten sorgen für Flotation und Traktion der Maschine und schützen den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder werden über dem Kettenendglied montiert.

    Merkmale:
    Zweistegbodenplatten weisen ein geringeres Eindringvermögen und eine geringere Traktion als Einzelstegbodenplatten auf, bieten jedoch eine höhere Wendigkeit. Zweistegbodenplatten werden standardmäßig für Kettenlader und Bagger verwendet, da hier geringerer Drehwiderstand und bessere Manövrierfähigkeit erforderlich sind.

    Bei trapezförmigen Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein trapezförmiges Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Zweisteg, trapezförmig
    • Bodenplattenbreite ("): 21,7
    • Kettenteilung ("): 8
    • Schraubengröße ("): 4-Mar
    track-type loader
    963K 963C 963D