1Q-4656: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1Q-4656: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 1Q-4656
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Gummiverbund)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

    Merkmale:

    • Diese Bodenplatten sind am Steg mit Gummi versehen, sodass die Traktion verbessert wird und die Kontaktfläche sicher mit Anwendungen genutzt werden kann, die von einer Stahllaufkette beschädigt werden können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: gummigebunden
    • Bodenplattenbreite ("): 19,7
    • Bodenplattenbreite (mm): 500
    • Kettenteilung ("): 6,91
    • Kettenteilung (mm): 175,5
    • Schraubengröße ("): 5/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.