1Q-4669: BODENPLATTE M
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1Q-4669: BODENPLATTE M

    Ersatzteilnummer: 1Q-4669
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplattenendglied (Zweisteg, geringer Bodendruck)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.

    Merkmale:

    • Zweistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.
    • Bodenplatten für geringen Bodendruck sind auf den Einsatz in Matsch und Schüttgut ausgelegt. Sobald sich diese um Ketten- und Leitrad bewegen, trennen sie sich voneinander, sodass Schmutz herausfällt. Diese Gussstahlplatten werden in Breiten geliefert, mit denen sie sich nur für LGP-Maschinen eignen, und sollten nur unter Bedingungen mit hoher Stoßbelastung und starkem Abrieb eingesetzt werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Zweisteg, geringer Bodendruck
    • Bodenplattenbreite ("): 24
    • Bodenplattenbreite (mm): 610
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Kettenteilung (mm): 215,9
    • Schraubengröße ("): 7/8
    track-type loader
    973C