1Q-4754: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1Q-4754: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 1Q-4754
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

    Merkmale:

    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 24
    • Bodenplattenbreite (mm): 610
    • Kettenteilung ("): 6,91
    • Kettenteilung (mm): 175,5
    • Schraubengröße ("): 5/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.