1Q-4769: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1Q-4769: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 1Q-4769
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg, abgeschrägt)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

    Merkmale:

    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.
    • Bei Bodenplatten mit abgeschrägtem Steg sind die Ecken abgeschnitten, um Drehwiderstand und Biegekraft ohne Auswirkungen auf die Flotation und mit nur geringer Beeinträchtigung der Gesamtlebensdauer zu reduzieren.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, abgeschrägt
    • Bodenplattenbreite ("): 27,6
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 0,8661
    excavator
    330B L 330B LN