1Q-4917: KETTENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1Q-4917: KETTENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 1Q-4917
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Abgedichtete Komplettkette (Zweisteg)

    Beschreibung:

    • Komplettketten entstehen, wenn die Bodenplatten mittels Befestigungselementen an den Kettenstrang geschraubt werden.

    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.
    • Zweistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 54
    • Bodenplattenart: Zweisteg
    • Bodenplattenbreite ("): 28
    • Kettenteilung ("): 8
    • Schraubengröße ("): 3/4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.