1Q-4921: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1Q-4921: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 1Q-4921
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg, trapezförmig)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

    Merkmale:

    • Normaleinsatzbodenplatten eignen sich am besten für Bedingungen mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb. Sie sorgen für optimales Eindringvermögen und Traktion, zeichnen sich durch Verschleiß- und Biegefestigkeit aus und sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen verfügbar. Normaleinsatzbodenplatten bestehen aus modifiziertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.
    • Bei trapezförmigen Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein trapezförmiges Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg, trapezförmig
    • Bodenplattenbreite ("): 18,1
    • Kettenteilung ("): 8
    • Schraubengröße ("): 3/4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.