1Q-4928: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1Q-4928: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 1Q-4928
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg, Viergliedkette)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

    Merkmale:

    • Normaleinsatzbodenplatten eignen sich am besten für Bedingungen mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb. Sie sorgen für optimales Eindringvermögen und Traktion, zeichnen sich durch Verschleiß- und Biegefestigkeit aus und sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen verfügbar. Normaleinsatzbodenplatten bestehen aus modifiziertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.
    • Bei Viergliedketten werden den äußeren Enden der Bodenplatten zwei weitere Gliederstränge hinzugefügt, die unter Bedingungen mit hoher Stoßbelastung für mehr Robustheit sorgen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg, Viergliedkette
    • Bodenplattenbreite ("): 36
    • Kettenteilung ("): 8
    • Schraubengröße ("): 3/4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.