1S-0579: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-0579: LAGER

    Ersatzteilnummer: 1S-0579
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    wheel tractor-scraper
    637E, 631E

    underground articulated truck
    AD45B, AD55, AE40 AD40 AD45, AE40 II

    wheel-type loader
    980, 980B

    articulated dump truck
    740B, D400E II 740, 735, 735B, 735 OEM

    off-highway truck
    769D, 770G OEM 772, 771C, 772G, 769C, 770, 771D, 770G, 772G OEM 768C, 69D

    challenger
    70C, 85D, 65, 65C, 85E, 75D, 85C, 65D, 75C, 65E, 65B, 75, 95E, 75E