1S-1126: RIEMENSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-1126: RIEMENSATZ

    Ersatzteilnummer: 1S-1126
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 17,5 mm (0,69 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,69
    • Riemenbreite (mm): 17,5
    • Riemenlänge ("): 67,01
    • Riemenlänge (mm): 1702
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    wheel-type loader
    950