1S-1127: RIEMENSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-1127: RIEMENSATZ

    Ersatzteilnummer: 1S-1127
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 22,3 mm (0,88 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,88
    • Riemenbreite (mm): 22,3
    • Riemenlänge ("): 55,98
    • Riemenlänge (mm): 1422
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    wheeled excavator
    W330B

    excavator
    E300, 330-A 330 L 330-A LN 330 LN