1S-1193: Keilriemen – gezahnt (2 St.)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-1193: Keilriemen – gezahnt (2 St.)

    Ersatzteilnummer: 1S-1193
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenlänge ("): 49,49
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    track-type tractor
    D5C III D5G, D3G, D4G