1S-1208: RIEMENSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-1208: RIEMENSATZ

    Ersatzteilnummer: 1S-1208
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenbreite (mm): 12,7
    • Riemenlänge ("): 70,98
    • Riemenlänge (mm): 1803
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    engine - industrial
    3114