1S-1770: MUTTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-1770: MUTTER

    Ersatzteilnummer: 1S-1770
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladermutter

    Beschreibung:

    • Bei Muttern handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe ("): 0,5
    • Höhe (mm): 12,7
    • Länge ("): 3,8
    • Länge (mm): 96,5
    pipelayer
    594, 594H, 587R

    wheel tractor-scraper
    657E, 621F, 621E, 633C, 657, 666B, 631E, 637E, 627F, 623E, 623F, 657B, 631C, 627E, 633E II 666, 637, 637D

    engine - generator set
    3512 3516 3508 3412 PM3412 3412C G3512 G3516 3508C 3408B 3408C PM3516 3408 3406E G3412

    underground articulated truck
    AD40 AE40 II AD45, AE40

    track excavators
    245D, 245

    track type tractors
    D9R, D11N, D8L, D9N, D11R, D9L

    off-highway truck
    769D, 768B, 777, 776, 769B, 789, 69D, 776C, 769, 771D, 776B, 769C, 777C, 789B

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C PR-750B, PM-565B, PM-565, PR-450, PR-450C

    track-type tractor
    D10N, D9G, 8S 8U 8 10 10U D8L, 11 9 D10, 8A D9H, 9U 58 59L D9R, 9SU D8H, 10C 9S 59 D9N, 58L D11N, 11SU 9C 59N 11U 10S 10SU

    petroleum products
    3512

    track-type loader
    983

    3500
    3516

    wheel tractor scrapers
    639D, 621F, 631D, 623E, 623F, 627E

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    992B, 988, 980C, 992, 992C, 992D, 916, 988B

    engine - industrial
    3408 3412 3406B 3508 3412C 3406C 3406 3412E 3406E 3408B 3516 G3516 D348 G3512 SPS342 G3408B 3512 SPT342 SCT673 G3412 D342C G3508 G3408 D343 G343 3408E G3408C

    articulated dump truck
    D400E, D40D, D400D, D350E, D400E II D350E II

    engine - truck
    3406C 3406B 3406 1693 3408 3408B

    vees 27 to 32 liter
    G3412 3408C 3412C 3408 3408A G3408C

    pipelayers
    589

    generator
    SR4 SR500

    road reclaimer
    RR-250, SS-250, RM-250C, RR-250B, SS-250B

    wheel dozer
    824C, 824B, 824S 834, 814B

    off highway trucks
    769D, 771C, 777B

    excavator
    245B, 245D, 245

    wheel dozers
    834B

    earthmoving compactor
    825 826C, 825B, 825C, 836, 826B