1S-2098: PLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-2098: PLATTE

    Ersatzteilnummer: 1S-2098
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützplatte für Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Bei Stützplatten handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,1
    • Länge ("): 5,3
    wheel tractor-scraper
    621, 623

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    wheel dozer
    824

    track-type loader
    977H, 977A 955H

    engine - industrial
    G3306B G3306 D353E G333C D379 D379B D398 D353C D398B G398 D342 D353D G379A G399 G353D G379 D342C G342C

    engine - truck
    1673B 1673 1676