1S-3887: BUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-3887: BUCHSE

    Ersatzteilnummer: 1S-3887
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkontrollhülse für Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Bei Ölkontrollhülsen für Laufzeug handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe ("): 0,2
    • Höhe (mm): 5,1
    • Länge ("): 3,8
    • Länge (mm): 96,5
    3500
    D398B

    wheel tractor-scraper
    621, 641B, 641, 650B 657, 666B, 666, 651, 651B, 657B, 623

    wheel tractor scrapers
    660B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D379B D398B D399 G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H, 955H, 977A

    off highway trucks
    772

    engine - industrial
    D379B D353E D353C G399 G398 D398 D349 D353D G379 D379 D398B D342 G3306 G379A D399 D342C D348 G353D G342C G3306B G333C

    engine - truck
    1673B 1676 1673

    off-highway truck
    773, 772