1S-4699: KEILRIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-4699: KEILRIEMEN

    Ersatzteilnummer: 1S-4699
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenbreite (mm): 12,7
    • Riemenlänge ("): 65,51
    • Riemenlänge (mm): 1664
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    track-type tractor
    D8H

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18B

    underground articulated truck
    AD40 AD45, AE40

    wheel-type loader
    926E, 916, 926

    wheel dozer
    824C

    excavator
    375-A 375-A L

    earthmoving compactor
    826C, 825 825C