1S-4700: KEILRIEMENSET
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-4700: KEILRIEMENSET

    Ersatzteilnummer: 1S-4700
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenbreite (mm): 12,7
    • Riemenlänge ("): 65,51
    • Riemenlänge (mm): 1664
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    wheel tractor-scraper
    666B, 657B, 666, 657

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    3114

    off-highway truck
    768B, 769, 769B