1S-5138: KEILRIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-5138: KEILRIEMEN

    Ersatzteilnummer: 1S-5138
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 17,5 mm (0,69 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,69
    • Riemenlänge ("): 46,50
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    motor grader
    12E

    pipelayer
    594

    track-type loader
    955H, 955K, 951B

    track-type tractor
    D9G