1S-6563: MÜNDUNGSSTÜCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-6563: MÜNDUNGSSTÜCK

    Ersatzteilnummer: 1S-6563
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerdüse

    Beschreibung:

    • Bei Düsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 162,6
    • Höhe ("): 1,8
    • Höhe (mm): 45,7
    • Länge ("): 6,3
    • Länge (mm): 161
    engine - generator set
    D398B

    engine - industrial
    D353E D398 D353D D398B D353C