1S-7114: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-7114: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 1S-7114
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerlaufzeugschraube

    Beschreibung:

    • Bei Laufzeugschrauben handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 0,7
    • Höhe (mm): 17,8
    • Länge ("): 4,5
    • Länge (mm): 114,3
    wheel tractor-scraper
    651, 666B, 657, 641, 651B, 641B, 660B, 657B, 666

    engine - generator set
    D399 D379B D398B

    engine - industrial
    D398B D348 D349 D398 D353D D353E D379B D353C D399 D379

    off-highway truck
    772, 773