1S-9039: DISTANZSTÜCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-9039: DISTANZSTÜCK

    Ersatzteilnummer: 1S-9039
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Distanzstück für Abgasbypassfeder

    Beschreibung:

    • Bei Distanzstücken handelt es sich um wichtige Komponenten von Abgas-Bypässen, welche die Abgase schnell aus dem Motor ableiten und so eine schnellere Verbrennung und mehr Leistung ermöglichen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 147,3
    • Höhe ("): 1,6
    • Höhe (mm): 40,6
    • Länge ("): 5,8
    • Länge (mm): 147,3
    generator
    SR4

    engine - industrial
    G3516 G353D G398 G333C G3306 G3512 G3412 G3408 G3306B G342C G399 G379A G379 G343