1S-9172: PLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-9172: PLATTE

    Ersatzteilnummer: 1S-9172
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerplatte

    Beschreibung:

    • Bei Platten handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,1
    • Länge ("): 4
    earthmoving compactor
    825B, 826B

    wheel-type loader
    992, 988, 992B

    motor grader
    16

    engine - truck
    1693 3406

    wheel dozer
    834, 824B

    off-highway truck
    777, 768B, 776, 769B, 769

    pipelayer
    594, 594H

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    D343 D348 G343 D342C

    wheel tractor-scraper
    666, 657B, 631C, 637, 657, 666B

    track-type tractor
    D9G, D9H, D8H