1S-9520: GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1S-9520: GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 1S-9520
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Turbinengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 330,2
    • Höhe ("): 8
    • Höhe (mm): 203,2
    • Länge ("): 13
    • Länge (mm): 330,2
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    G379A G379 G3306 G399 G342C G353D G3306B G398 G333C