1T-0210: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1T-0210: LAGER

    Ersatzteilnummer: 1T-0210
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Classic-Kugellager
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Höhe ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    earthmoving compactor
    815 816

    forest products
    554

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    966L 966C 972M 950 966M 920 930 972L

    wheeled excavator
    M325C MH M325B M330D

    engine - generator set
    3508 3512 3516

    track-type skidder
    125C 120C

    wheel-type skidder
    518C 518 528 530B 120C FB518 528B

    wheel dozer
    814

    off-highway truck
    785 775G OEM 777B 777F 773G LRC 777C 777D 776D 777G 777 776B 775G LRC 777E 776C 773G OEM

    excavator
    322-A L 215B 231D 225 325 L M325D L MH 225B

    engine - industrial
    3512 3516 3508

    track-type tractor
    54 D4E

    road reclaimer
    RM-350B RM-350 SM-350

    oem solutions
    TR35