1T-0295: LAUFRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1T-0295: LAUFRING

    Ersatzteilnummer: 1T-0295
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Zylinderrollenlager (äußerer Laufring)

    Beschreibung:
    Zylinderrollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und hoher Last sowie geringen bis mittleren seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    track-type tractor
    D4D, 4A 140, D9R, 141 4S D9T, D4E, 143 4

    wheel tractor-scraper
    641, 651, 657B, 613, 666, 657, 613B

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    920, 930

    track-type loader
    951, 951B, 941, 941B, 951C

    wheel-type skidder
    528, 518, 518C, 120C, 528B, 530B

    track-type skidder
    125C 120C

    off-highway truck
    769, 772, 769B, 773, 768B