1T-0334: KUGELLAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1T-0334: KUGELLAGER

    Ersatzteilnummer: 1T-0334
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Classic-Kugellager
    wheel-type loader
    G926, 928G, 930T, 916, 926, 930R, 938F, 918F, 928F, 926E, 910, 966R, G916, 910E, 924F, 938G, 910F, G910, 950M, 962M

    wheel loaders
    IT38G, IT18F, IT38F, IT24F, IT28, IT28G, 924F, G910, 938G, 938F, 930TII, 950M, 962M

    pipelayers
    561N

    wheel-type skidder
    515, 525

    track type tractors
    D3C, D4B, D3CIIILGP, D3CIIIXL, D5CIIILGP, D5NLGP, D5MLGP, D4CII, D5MXL

    wheel tractor scrapers
    623G, 627E, 627H, 639D, 631G, 631D, 623H, 621K, 623F, 637K, 627G, 637E, 621G, 637G, 627F, 637KLRC, 621F, 627EPP, 637DPP, 621B, 621R

    track loaders
    935B, 933, 933LGP, 931BLGP

    integrated toolcarrier
    IT28, IT28F, IT18B, IT12B, IT12, IT14F, IT28B, IT18, IT24F, IT14B, IT18F, IT38F, IT28G

    pipelayer
    561N, 561M

    track-type loader
    931, 931B, 935C II 933, 931C II 939, 931C, 935C

    wheel tractor-scraper
    621B, 623E, 621E, 637D, 633C, 623H, 631G, 627B, 631E, 637K, 623K, 637E, 627F, 621F, 627E, 623K LRC 621K, 623G, 621K OEM 633D, 621S, 637, 631K, 623B, 621H, 627G, 637G, 621, 623F, 631C, 627K, 627H

    track-type tractor
    D5C, D4C II D4C III 53 D3, 5A PAT D5M D5C III 3 D5N D3B, D4C, D3C, D3C III 4P D3C II 3P D5C PAT D4B, D5C PATLGP

    road reclaimer
    SM-350, RM-350B, RM-300, RM-350, RM500B, RM-500