1T-0769: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1T-0769: LAGER

    Ersatzteilnummer: 1T-0769
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    track-type tractor
    D5, 6 163 5S D5B, 153 5 5A 55

    pipelayer
    561D

    track-type loader
    977