1U-6825: Befestigungspunkte
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    1U-6825: Befestigungspunkte

    Ersatzteilnummer: 1U-6825
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bauform: A11
    • Durchmesser x Länge ("): 7/8 x 2
    • Einspanndorn-Durchmesser ("): 1/4
    • Körnung: A60
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.