203-5492: Batterieladegeneratorgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    203-5492: Batterieladegeneratorgruppe

    Ersatzteilnummer: 203-5492
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    HD-Drehstromgenerator, 12 Volt, 110 Ampere

    Beschreibung:
    Drehstromgeneratoren versorgen elektrische Zusatzgeräte und/oder Zubehörteile mit Strom. Cat®-Drehstromgeneratoren sind in zwei Kategorien unterteilt: mit und ohne Bürsten.

    Merkmale:
    • Integrierte elektronische Spannungsregler
    • Hocheffizientes Kühlsystem
    • Bürsten-Drehstromgeneratoren haben einteilige Bürsten und Konstantdruckfedern, damit ein gleichmäßiger Bürstenverschleiß erzielt wird.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholter Hochleistungs-Drehstromgenerator, 12 V, 110 A
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Pole: 0, 16
    • Befestigungsart: Spule, 0
    • Für die Schifffahrt geeignet: Nein, 0
    • Mit Bürste/Bürstenlos: Bürstentyp, 0
    • Nennleistung (A): 110, 0
    • Spannung (V): 12
    skid steer loader
    228, 252, 287, 267, 236, 257, 226, 232, 246, 262, 277, 216, 248, 242, 247

    track-type tractor
    D3G, D5G, D4G