203-7987: BAUGR. BODENPLATTE S
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    203-7987: BAUGR. BODENPLATTE S

    Ersatzteilnummer: 203-7987
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplattenendglied (Schwereinsatz, Einsteg, abgeschrägt)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.
    • Bei Bodenplatten mit abgeschrägtem Steg sind die Ecken abgeschnitten, um Drehwiderstand und Biegekraft ohne Auswirkungen auf die Flotation und mit nur geringer Beeinträchtigung der Gesamtlebensdauer zu reduzieren.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, abgeschrägt
    • Bodenplattenbreite ("): 23
    • Schraubengröße ("): 20,4
    track-type skidder
    527