204-3334: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    204-3334: O-RING

    Ersatzteilnummer: 204-3334
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Innendurchmesser ("): 3,74
    • Material-: Gummi
    wheel-type loader
    994K 990K 993K 938K

    material handler
    MH3024 MH3022 MH3026

    wheeled excavator
    M323F M322F M320F M318F

    wheel dozer
    844K

    raddozer
    844KLRC

    kettendozer
    D10T D8T

    wheel tractor-scraper
    621K 623K LRC 627H 637K 627K LRC 621K OEM 621H 623K 631K 623H

    mini hydraulic excavator
    301.5 301.8 302CR 301.6 301.7CR

    track-type tractor
    D10T2 D7E LGP D7E D8T

    schürfzüge
    627K 621H 637KLRC 621HOEM

    raupenbagger
    301.7CR 302CR 301.5 301.6-05 301.8