208-5021: SIGNALLAMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    208-5021: SIGNALLAMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 208-5021
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Blaue LED-Signalleuchte von 24 Volt

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT
    • Befestigungstyp: Rechteckig
    • Beschreibung: LED-Wartungskontrollleuchte
    • Breite (mm): 0
    • Höhe (mm): 0
    • Leichte Ausführung: LED-Signalleuchten
    • Linsenfarbe: Blau
    • Spannung (V): 24
    com
    836K, 816K, 815K

    wtt
    854K, 834K, 854G, 814K, 844K, 8A4K

    oht
    789C, 773E, 789B, 777G, 775G LRC 793F AC 793D, 785C, 795F XQ 773G LRC 784C, 785G, 793F, 785D, 775G, 773D, 773G OEM 793F XQ 777D, 777E 785B, 797B, 775G OEM 777F, 797F, 789D, 793F OEM 773G, 793C, 793F CMD 795F AC

    wtl
    992K, 993K, 994F, 990K, 988K, 994K, 988K XE 992G, 994H, 988 XE