208-6054: T-Bolzen-Feder
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    208-6054: T-Bolzen-Feder

    Ersatzteilnummer: 208-6054
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Arbeitsdurchmesser ("): 2 3/4–3
    • Arbeitsdurchmesser (mm): 69,9–75,9
    • Schlauchschellentyp: T-Bolzen-Feder
    track-type tractor
    D4K2 XL D5K2 LGP D4K2 LGP D3K2 XL D5K2 XL D3K2 LGP

    wheel tractor scrapers
    657G, 657E, 657EPP, 613G, 615CII

    wheel tractor-scraper
    657E, 611, 613G, 615C II 637G, 627G

    engine - generator set
    C27

    motor grader
    120M, 24H, 120K, 120H, 12H, 14L 160M, 12M, 140K 2 160H, 160K, 140M, 140H, 16M, 135H

    off highway trucks
    771D, 769D

    wheel loaders
    986K

    track type tractors
    D6T3XW, D4K2LGP, D3K2XL, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6TXEXW, D6, D6VP D6T2XW, D6TXEXLVP D5K2XL, D3K2LGP, D6-20VP

    motor graders
    12M, 163H, 14M, 12K, 140G, 160M, 140M, 120M, 16M, 120K, 140K, 143H, 160K, 135HNA, 120HNA, 140MAWD, 140K2, 120MAWD, 12HNA, 14LAWD, 160HNA, 140HNA, 160MAWD

    articulated dump truck
    740 GC 730C, 730, 740, 745 745C, 730C2 EJ 740B, 740C 725, 735, 735B, 730C2, 735 OEM

    off-highway truck
    772, 793F AC 770

    articulated trucks
    725C2, 745C, 740, 735C, 725C, 735, 735B, 730, 725, 730C, 735OEM, 730CEJ, 745D, 740OEM, 725OEM, 730C2EJ, 740CEJ, 740EJ, 730OEM, 730EJ, 740DEJ, 745DLRC, 730DEJLRC, 730DLRC, 730D, 740GC