209-5259: ANORDNUNG MOTOR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    209-5259: ANORDNUNG MOTOR

    Ersatzteilnummer: 209-5259
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 2413,00
    • Höhe ("): 114
    • Höhe (mm): 2895,60
    • Länge ("): 240
    • Länge (mm): 6096,00
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.