209-6638: LEUCHTENLAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    209-6638: LEUCHTENLAMPE

    Ersatzteilnummer: 209-6638
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    HID-Glühbirnen 12/24 Volt 35 Watt

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Glühbirnentyp: D2S
    • Leichte Ausführung: Xenon
    • Leistung (W): 0
    • Länge ("): 0
    • Spannung (V): 12/24
    • Wattleistung (W): 35
    com
    836H

    ttt
    D11T, D11R, D10T, D8T, D9T, D10R

    wtt
    834H, 854G, 854K, 844H, 844

    mg
    16M, 160M, 140M, 24M

    it
    IT62H

    oht
    777F, 773F, 793D, 775F

    wtl
    980H, 990 II 962H, 972H, 992G, 992K, 966H, 950H, 990, 988H, 994D, 994F, 990H, 993K

    comp
    CB-534D, CB-564D, CB-634C, CB-434D, CB-634D, CB-534C