209-9234: REGLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    209-9234: REGLER

    Ersatzteilnummer: 209-9234
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffförderpumpenregler

    Beschreibung:

    • Bei Reglern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffförderpumpen, die Kraftstoff aus dem Tank zum Motor fördern

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 1,1
    • Höhe (mm): 27,94
    • Länge ("): 4,5
    • Länge (mm): 114,3
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M325C MH

    motor grader
    160M, 12H, 140M, 140G, 12M, 14L

    wheel-type loader
    966D, 966E, 966F, 966F II

    forest products
    532, 552 2 TK722, 580B, 521B, 522B, 521, TK751, TK721, 552, TK752, 2491, 541, 570B, 2590, 322C, 511, TK741, TK711, 551, TK732, 522, 2391, 2390, 2290, 541 2

    wheel-type skidder
    535C, 525C, 545C

    excavator
    324D L 329D LN 325D L 336D L 322C FM 329D, 328D LCR 329D L 325C FM 322C, 330D L 330D, 336D2, M325D MH 325C, 325D, 325D FM 324D FM 330C, 336D LN 325D MH 330C L 336D2 L 330D LN 336D, M325D L MH 324D

    earthmoving compactor
    815B