20R-0017: ANORDNUNG MOTOR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    20R-0017: ANORDNUNG MOTOR

    Ersatzteilnummer: 20R-0017
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Motoren bieten maximale Produktivität und einen optimalen Wirkungsgrad zu einem Bruchteil der Kosten neuer Motoren. Dank modernster Techniken und Generalüberholungsprozesse laufen die Motoren anschließend genauso gut wie Neuteile. Cat Reman-Motoren werden unter ausschließlicher Verwendung von Cat-Teilen generalüberholt, von denen viele neu sind. Zudem profitieren Sie von folgenden Vorteilen: Gleiche Leistung und Einhaltung von Emissionsnormen wie bei Neuteilen, niedrigere Reparatur- und Überholungskosten, weniger Stillstandszeiten für Überholung und Reparatur, entscheidende Konstruktionsverbesserungen, dynamometergetestete Modelle sowie Garantieschutz.

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Kompletter Motor
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 914,4
    • Höhe ("): 32
    • Höhe (mm): 812,8
    • Länge ("): 51
    • Länge (mm): 1295,40
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.